10269114
491003
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 35 | 19,8682 € |
| 36 + | 10,4525 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale ruota | PA |
|---|---|
| Materiale alloggiamento ruota | Acciaio |
| Colore | Bianco |
| Tipo rotella | Ruota con foro per montaggio a vite con freno |
| Tipo di montaggio | Foro per bullone |
| Capacità di carico | 60.0 kg |
| Capacità di carico | 60.0 kg |
| Larghezza ruota | 22.0 mm |
| Larghezza ruota | 0.866 in |
| Diametro ruota | 2.953 in |
| Diametro ruota | 75.0 mm |
| Altezza totale | 4.173 in |
| Altezza totale | 106.0 mm |
| Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare