Menu Ricerca

Rotella 125.0 mm 100.0 kg Foro per vite Nero

Anello in gomma naturale nera e alloggiamento in acciaio zincato. Ruota girevole con montaggio a vite.
Codice articolo Essentra :

10269886

Codice articolo precedente:

491082

12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
12 + 13,6105 €
Confezione standard: 12

Ordina a multipli di 12

Totale ordine:

163,33 €

12 x 13,6105 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Gomma
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Nero
Tipo rotella Ruota girevole con piastra
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Capacità di carico 100.0 kg
Larghezza ruota 38.0 mm
Diametro ruota 125.0 mm
Altezza totale 155.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci