Menu Ricerca

Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

Le ruote girevoli con perno sono ideali nelle applicazioni che richiedono una rotazione di 360°. Per applicazioni che non richiedono ruote eccessivamente resistenti.
Codice articolo Essentra :

10269121

Codice articolo precedente:

491004

14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 35 19,3328 €
36 + 10,1833 €
Confezione standard: 36

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

19,33 €

1 x 19,3328 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PA
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota con foro per montaggio a vite con freno
Tipo di montaggio Foro per bullone
Capacità di carico 60.0 kg
Larghezza ruota 23.0 mm
Diametro ruota 80.0 mm
Altezza totale 109.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci