10278109
494777
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 13 | 50,0868 € |
| 14 + | 15,4804 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale ruota | PA |
|---|---|
| Materiale alloggiamento ruota | Acciaio |
| Colore | Bianco |
| Tipo rotella | Ruota con foro per montaggio a vite con freno |
| Tipo di montaggio | Foro per bullone |
| Capacità di carico | 120.0 kg |
| Capacità di carico | 120.0 kg |
| Larghezza ruota | 1.181 in |
| Larghezza ruota | 30.0 mm |
| Diametro ruota | 3.937 in |
| Diametro ruota | 100.0 mm |
| Altezza totale | 127.0 mm |
| Altezza totale | 5 in |
| Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare