10269145
491006
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 11 | 35,3939 € |
| 12 - 119 | 18,6671 € |
| 120 + | 17,7323 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale ruota | PA |
|---|---|
| Materiale alloggiamento ruota | Acciaio |
| Colore | Bianco |
| Tipo rotella | Ruota con foro per montaggio a vite con freno |
| Tipo di montaggio | Foro per bullone |
| Capacità di carico | 80.0 kg |
| Capacità di carico | 80.0 kg |
| Larghezza ruota | 1.063 in |
| Larghezza ruota | 27.0 mm |
| Diametro ruota | 125.0 mm |
| Diametro ruota | 4.921 in |
| Altezza totale | 159.0 mm |
| Altezza totale | 6.26 in |
| Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare