Menu Ricerca

Rotella 125.0 mm 300.0 kg Foro per vite 100.0 mm Rosso

Anello rosso pressufuso con alloggiamento in acciaio. Questa ruota girevole ha un montaggio a vite.
Codice articolo Essentra :

10278208

Codice articolo precedente:

494789

28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4 + 75,9998 €
Confezione standard: 4

Ordina a multipli di 4

Totale ordine:

304,00 €

4 x 75,9998 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Ghisa
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Rosso
Tipo rotella Ruota girevole con piastra e freno
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Larghezza ruota 30.0 mm
Diametro ruota 125.0 mm
Altezza totale 161.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci