Menu Ricerca

Ruote per mobili e ufficio

Disponibile

Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.

Codice Serie: SR5769 ,SR1547

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Colore Materiale ruota Capacità di carico Acquista
4,7871 € - 9,3392 € 408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota girevole con piastra
Rosso
Plastica
25.0 kg
4,6455 € - 9,7556 € 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Rosso
Plastica
25.0 kg
9,8576 € - 19,2436 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
Rosso
Plastica
40.0 kg
1,5036 € - 1,5036 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
Rotella sferica
Nero
Polimero termoplastico
12.0 kg
2,0961 € - 4,4019 € 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Ruota doppia con piastra fissa
Nero
Termoplastico
3,1442 € - 6,6029 € 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Nero
PP
35.0 kg
1,8304 € - 7,5546 € 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Nero
PP
40.0 kg
1,5737 € - 3,3049 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
Ruota doppia girevole con capotta
Nero
PU
60.0 kg
1,4304 € - 3,004 € 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Ruota doppia con perno filettato
Nero
Polimero termoplastico
44,2742 € - 92,9759 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota doppia con perno filettato
Grigio
TPR
70.0 kg
6,6709 € - 13,2058 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
Rotella sferica
Nero
PP
15.0 kg
5,6369 € - 11,1535 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Rotella sferica
Nero
PP
12.0 kg
0,6266 € - 0,6266 € 2647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota doppia con capotta
Nero
PA
50.0 kg
0,9789 € - 0,9789 € 1001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia con capotta
Nero
PA
80.0 kg
3,5549 € - 7,049 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
Ruota girevole con piastra
Nero
Plastica
10.0 kg
0,5674 € - 0,5674 € 9441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota doppia con capotta
Nero
PA
44.0 kg
0,8576 € - 0,8576 € 2081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia con capotta
Nero
PA
60.0 kg
9,8718 € - 20,4035 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia girevole con piastra e freno
Nero
PA
10,0842 € - 21,1768 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota doppia con perno filettato e freno
Grigio
TPR
50.0 kg
11,2314 € - 24,8352 € 541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota doppia girevole con piastra e freno
Grigio
TPR
50.0 kg
  • di 5
Rotella 40.0 mm 25.0 kg Foro per vite Rosso

10277850

Fascia di prezzo
9,3392 € - 4,7871 €

Livelli di giacenza
408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 40.0 mm 25.0 kg Foro per bullone Rosso

10277904

Fascia di prezzo
9,7556 € - 4,6455 €

Livelli di giacenza
81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 63.0 mm 40.0 kg Foro per bullone Rosso

10277942

Fascia di prezzo
19,2436 € - 9,8576 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 35.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Polimero termoplastico

10645635

Fascia di prezzo
1,5036 € - 1,5036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Rotella sferica
  • Tipo di montaggio
    Stelo zigrinato
Ruota doppia 35.0 mm Piastra fissa Nero

10292426

Fascia di prezzo
4,4019 € - 2,0961 €

Livelli di giacenza
460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Termoplastico
  • Materiale alloggiamento ruota
    Polimero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 50.0 mm 35.0 kg Foro per bullone Nero

10277652

Fascia di prezzo
6,6029 € - 3,1442 €

Livelli di giacenza
255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 60.0 mm 40.0 kg Foro per bullone Nero

10277669

Fascia di prezzo
7,5546 € - 1,8304 €

Livelli di giacenza
216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota doppia 50.0 mm 60.0 kg Perno di attacco Nero

10280157

Fascia di prezzo
3,3049 € - 1,5737 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    PA
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia girevole con capotta
  • Tipo di montaggio
    Perno di attacco
Ruota doppia 35.0 mm Codolo filettato Nero

10292440

Fascia di prezzo
3,004 € - 1,4304 €

Livelli di giacenza
515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polimero termoplastico
  • Materiale alloggiamento ruota
    Polimero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota doppia 100.0 mm 70.0 kg Codolo filettato Grigio

10292594

Fascia di prezzo
92,9759 € - 44,2742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    TPR
  • Materiale alloggiamento ruota
    Lega di zinco pressofuso
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella sferica Piastra quadrata 45.0 mm 15.0 kg PP Nero

10292259

Fascia di prezzo
13,2058 € - 6,6709 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Rotella sferica
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella sferica Piastra quadrata 35.0 mm 12.0 kg PP Nero

10292242

Fascia di prezzo
11,1535 € - 5,6369 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Rotella sferica
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota doppia con carena 40.0 mm

10299463

Fascia di prezzo
0,6266 € - 0,6266 €

Livelli di giacenza
2647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    PA
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con capotta
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota doppia con carena 50.0 mm

10299500

Fascia di prezzo
0,9789 € - 0,9789 €

Livelli di giacenza
1001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    PA
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con capotta
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Rotella 35.0 mm 10.0 kg Foro per vite Nero

10292310

Fascia di prezzo
7,049 € - 3,5549 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota doppia con carena 40.0 mm

10299449

Fascia di prezzo
0,5674 € - 0,5674 €

Livelli di giacenza
9441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    PA
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con capotta
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota doppia con carena 50.0 mm

10299487

Fascia di prezzo
0,8576 € - 0,8576 €

Livelli di giacenza
2081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    PA
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con capotta
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Rotella 50.0 mm 70.0 kg Foro per vite 60.0 mm Nero

10277966

Fascia di prezzo
20,4035 € - 9,8718 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota doppia 60.0 mm 42.0 mm 50.0 kg Foro per vite Grigio

10292549

Fascia di prezzo
21,1768 € - 10,0842 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    TPR
  • Materiale alloggiamento ruota
    Lega di zinco pressofuso
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota doppia 60.0 mm 50.0 kg Foro per vite Grigio

10292518

Fascia di prezzo
24,8352 € - 11,2314 €

Livelli di giacenza
541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    TPR
  • Materiale alloggiamento ruota
    Lega di zinco pressofuso
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato