Menu Ricerca

Ruota doppia con carena 40.0 mm

La ruota doppia gemellare ha una finitura elettroerosa per una buona scorrevolezza.
Codice articolo Essentra :

10299449

Codice articolo precedente:

500302

11691 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 + 0,5674 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

85,11 €

150 x 0,5674 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide
Materiale alloggiamento ruota PA
Colore Nero
Tipo rotella Ruota doppia con capotta
Tipo di montaggio Blind Hole
Capacità di carico 44.0 kg
Diametro ruota 40.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci