Menu Ricerca

Ruota doppia 60.0 mm 42.0 mm 50.0 kg Foro per vite Grigio

Ruota doppia girevole con montaggio a vite dotata di piastra girevole e freno. Alloggiamento e anello in gomma termoplastica grigia.
Codice articolo Essentra :

10292549

Codice articolo precedente:

499639

57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 59 21,1768 €
60 + 10,0842 €
Confezione standard: 60

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

21,18 €

1 x 21,1768 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) TPR
Materiale alloggiamento ruota Lega di zinco pressofuso
Colore Grigio
Tipo rotella Ruota doppia con perno filettato e freno
Tipo di montaggio Threaded Stem
Capacità di carico 50.0 kg
Diametro ruota 60.0 mm
Codice doganale 8302200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci