Menu Ricerca

Rotella 60.0 mm 40.0 kg Foro per bullone Nero

Ruota con foro per bullone con anello in plastica e alloggiamento in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10277669

Codice articolo precedente:

494730

216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
8 - 79 7,5546 €
80 + 1,8304 €
Confezione standard: 80

Ordina a multipli di 8

Totale ordine:

60,44 €

8 x 7,5546 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Polipropilene
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Nero
Tipo rotella Ruota con foro per montaggio a vite
Tipo di montaggio Foro per bullone
Capacità di carico 40.0 kg
Larghezza ruota 21.5 mm
Diametro ruota 60.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci