Menu Ricerca

Rotella 50.0 mm 35.0 kg Foro per bullone Nero

Ruota con foro per bullone con anello in plastica e alloggiamento in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10277652

Codice articolo precedente:

494729

255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
11 - 109 6,4418 €
110 + 3,0675 €
Confezione standard: 110

Ordina a multipli di 11

Totale ordine:

70,86 €

11 x 6,4418 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Polipropilene
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Nero
Tipo rotella Ruota con foro per montaggio a vite
Tipo di montaggio Foro per bullone
Capacità di carico 35.0 kg
Larghezza ruota 17.0 mm
Diametro ruota 50.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci