Menu Ricerca

Rotella 63.0 mm 40.0 kg Foro per bullone Rosso

Le ruote in poliuretano rosso sono ideali per applicazioni gravose come carrelli, apparecchiature di sollevamento e cancelli automatici.
Codice articolo Essentra :

10277942

Codice articolo precedente:

494758

165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 59 19,2436 €
60 + 9,8576 €
Confezione standard: 60

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

19,24 €

1 x 19,2436 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Rosso
Tipo rotella Ruota con foro per montaggio a vite con freno
Tipo di montaggio Foro per bullone
Capacità di carico 40.0 kg
Larghezza ruota 21.5 mm
Diametro ruota 63.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci