Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Codice Serie: SR5769 ,SR1547
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7871 € - 9,3392 € | 408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Rosso
|
Plastica
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,6455 € - 9,7556 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Rosso
|
Plastica
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 9,8576 € - 19,2436 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Rosso
|
Plastica
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,5036 € - 1,5036 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 2,0961 € - 4,4019 € | 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Ruota doppia con piastra fissa
|
Nero
|
Termoplastico
|
|
||
| 3,1442 € - 6,6029 € | 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Nero
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 1,8304 € - 7,5546 € | 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Nero
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,5737 € - 3,3049 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta
|
Nero
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,4304 € - 3,004 € | 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
|
||
| 44,2742 € - 92,9759 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
Grigio
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6,6709 € - 13,2058 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 5,6369 € - 11,1535 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 0,6266 € - 0,6266 € | 2647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota doppia con capotta
|
Nero
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,9789 € - 0,9789 € | 1001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con capotta
|
Nero
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,5549 € - 7,049 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Nero
|
Plastica
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,5674 € - 0,5674 € | 9441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota doppia con capotta
|
Nero
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 0,8576 € - 0,8576 € | 2081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con capotta
|
Nero
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,8718 € - 20,4035 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra e freno
|
Nero
|
PA
|
|
||
| 10,0842 € - 21,1768 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato e freno
|
Grigio
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 11,2314 € - 24,8352 € | 541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra e freno
|
Grigio
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare