Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le ruote per alte temperature sono ideali per attrezzature come forni alimentari e applicazioni che opernao con calore elevato come forni industriali e autoclavi. Sono adatte anche ad altre applicazioni che richiedono una buona resistenza alle alte temperature. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, fisse e girevoli. Le ruote sono disponibili in numerosi materiali e colori come materiale termoplastico, acciaio inossidabile e gomma, e in diverse dimensioni e capacità di carico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,7623 € - 83,6366 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Fenolico
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 37,051 € - 72,0964 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Fenolico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 68,3942 € - 133,1583 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Fenolico
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 62,4881 € - 121,6181 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Fenolico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 41,9798 € - 81,7628 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Fenolico
|
|
||
| 53,4378 € - 172,9541 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Fenolico
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 3,0309 € - 5,9188 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Plastica
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 6,77 € - 13,176 € | 281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
Plastica
|
|
||
| 31,5131 € - 61,3296 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Fenolico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 70,8869 € - 229,4356 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
Fenolico
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 36,2862 € - 117,3946 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Fenolico
|
|
||
| 30,8192 € - 60,0209 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Fenolico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 5,1554 € - 10,053 € | 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Plastica
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 64,9808 € - 126,5257 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
Fenolico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 35,8188 € - 115,9372 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Fenolico
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 3,7249 € - 7,2572 € | 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Plastica
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 7,7473 € - 15,0796 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
Plastica
|
|
||
| 22,4051 € - 94,0168 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Fenolico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 2,9884 € - 6,2757 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Plastica
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 5,3962 € - 10,4992 € | 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
Plastica