Menu Ricerca

Rotelle

Disponibile

Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.

Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Colore Materiale ruota Capacità di carico Acquista
2,9017 € - 2,9017 € 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Bianco
PA
80.0 kg
7,3925 € - 14,6537 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
PP
15.0 kg
3,0261 € - 3,0261 € 1064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Bianco
PA
90.0 kg
2,0864 € - 2,0864 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Bianco
PA
80.0 kg
0,5706 € - 0,5941 € 7602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Bianco
PA
55.0 kg
1,0543 € - 1,1731 € 2198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Bianco
PA
60.0 kg
4,9467 € - 6,9227 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Bianco
PA
122.0 kg
0,6162 € - 0,6162 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
PP
35.7 kg
0,3855 € - 0,5388 € 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Nero
PP
24.5 kg
1,4508 € - 1,4508 € 521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Nero
Plastica
60.0 kg
6,1627 € - 6,1627 € 446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Grigio
Plastica
80.0 kg
4,5736 € - 8,6471 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Nero
Acciaio
50.0 kg
10,0731 € - 10,0731 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
Nero
Plastica
60.0 kg
3,9242 € - 3,9242 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Nero
Plastica
70.0 kg
23,9185 € - 51,7669 € Richiedi il lead time qui
260.0 mm
Nero
Plastica
100.0 kg
2,9017 € - 2,9017 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Grigio
Plastica
60.0 kg
2,2937 € - 2,5424 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Nero
Plastica
50.0 kg
22,9927 € - 25,5628 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
260.0 mm
Nero
Plastica
100.0 kg
10,9022 € - 15,241 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Blu
Plastica
152.3 kg
12,3392 € - 17,2583 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Blu
Plastica
152.3 kg
  • di 3
Ruota 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Bianco

10270417

Fascia di prezzo
2,9017 € - 2,9017 €

Livelli di giacenza
205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    80.0 kg
  • Diametro ruota
    75.0 mm
  • Larghezza ruota
    23.0 mm
Rotella sferica Piastra quadrata 45.0 mm 15.0 kg PP Nero

10292280

Fascia di prezzo
14,6537 € - 7,3925 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    15.0 kg
  • Diametro ruota
    45.0 mm
  • Larghezza ruota
    28.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Bianco

10270431

Fascia di prezzo
3,0261 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
1064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    90.0 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    27.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Bianco

10270424

Fascia di prezzo
2,0864 € - 2,0864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    80.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Bianco

10270394

Fascia di prezzo
0,5941 € - 0,5706 €

Livelli di giacenza
7602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    55.0 kg
  • Diametro ruota
    50.0 mm
  • Larghezza ruota
    17.0 mm
Ruota 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Bianco

10270400

Fascia di prezzo
1,1731 € - 1,0543 €

Livelli di giacenza
2198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    60.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Bianco

10209288

Fascia di prezzo
6,9227 € - 4,9467 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Capacità di carico
    122.0 kg
  • Diametro ruota
    125.0 mm
  • Larghezza ruota
    27.0 mm
Ruota 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Nero

10209301

Fascia di prezzo
0,6162 € - 0,6162 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    35.7 kg
  • Diametro ruota
    50.0 mm
  • Larghezza ruota
    18.0 mm
Ruota 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Nero

10209295

Fascia di prezzo
0,5388 € - 0,3855 €

Livelli di giacenza
320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    24.5 kg
  • Diametro ruota
    40.0 mm
  • Larghezza ruota
    17.0 mm
Ruota 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastica Nero

10270516

Fascia di prezzo
1,4508 € - 1,4508 €

Livelli di giacenza
521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    63.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Plastica Grigio

10270462

Fascia di prezzo
6,1627 € - 6,1627 €

Livelli di giacenza
446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Capacità di carico
    80.0 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    28.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Acciaio Nero

10270363

Fascia di prezzo
8,6471 € - 4,5736 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    50.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    25.0 mm
Ruota 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastica Nero

10270493

Fascia di prezzo
10,0731 € - 10,0731 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    60.0 mm
  • Larghezza ruota
    20.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plastica Nero

10270486

Fascia di prezzo
3,9242 € - 3,9242 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    70.0 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    30.0 mm
Ruota 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastica Nero

10278147

Fascia di prezzo
51,7669 € - 23,9185 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Diametro ruota
    260.0 mm
  • Larghezza ruota
    85.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastica Grigio

10270455

Fascia di prezzo
2,9017 € - 2,9017 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Capacità di carico
    60.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    22.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Plastica Nero

10270479

Fascia di prezzo
2,5424 € - 2,2937 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    50.0 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    25.0 mm
Ruota 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastica Nero

10278123

Fascia di prezzo
25,5628 € - 22,9927 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Diametro ruota
    260.0 mm
  • Larghezza ruota
    85.0 mm
Ruota 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastica Blu

10209196

Fascia di prezzo
15,241 € - 10,9022 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Blu
  • Capacità di carico
    152.3 kg
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    36.0 mm
Ruota 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastica Blu

10209202

Fascia di prezzo
17,2583 € - 12,3392 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Blu
  • Capacità di carico
    152.3 kg
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    36.0 mm