Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.
Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5849 € - 0,609 € | 5778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,1386 € - 2,1386 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,5773 € - 15,0201 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 2,9742 € - 2,9742 € | 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 5,0704 € - 7,0957 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 1,0806 € - 1,2024 € | 1632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,1017 € - 3,1017 € | 712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 0,6316 € - 0,6316 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 0,7336 € - 1,0268 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Nero
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 55,2082 € - 162,3062 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 10,325 € - 19,5707 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 38,7931 € - 114,0635 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 0,3951 € - 0,5523 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 10,3249 € - 10,3249 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,3511 € - 2,606 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 20,8766 € - 40,6286 € | 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1,6995 € - 1,6995 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,3283 € - 3,3283 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,4588 € - 2,0536 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 1,4871 € - 1,4871 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg