Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Dimensioni vite Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,2195 € - 0,4008 € 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
M6
PVC
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0382 € - 0,0382 € 1612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,0427 € - 0,0597 € 40368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0987 € - 0,1378 € 11611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0658 € - 0,0919 € 41100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0443 € - 0,0443 € 136125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
10.0 mm
2.7 mm
0,0339 € - 0,0339 € 69707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0485 € - 0,0485 € 7175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
M4
PVC
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,0414 € - 0,0414 € 6437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
M3
PVC
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
0,0845 € - 0,1179 € 43268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M6
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0899 € - 0,1254 € 28996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
M4
PVC
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3824 € - 0,6217 € 5757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
M13
PVC
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0349 € - 0,0349 € 64563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
M3
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
0,0371 € - 0,0371 € 40319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
9.0 mm
1.1 mm
0,0389 € - 0,0389 € 48292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,1713 € - 0,2365 € 9910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0397 € - 0,0397 € Richiedi il lead time qui
Grigio
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
8.5 mm
2.5 mm
0,0296 € - 0,0296 € 19850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,0382 € - 0,0382 € 48458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0432 € - 0,0432 € 32647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
  • di 8
Rondelle di ritegno 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117446

Fascia di prezzo
0,4008 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale
    PVC
Rondelle di ritegno 2.7 mm 6.5 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116722

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
1612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    6.5 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Dimensioni vite
    M2.5
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondelle di ritegno 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Fascia di prezzo
0,0597 € - 0,0427 €

Livelli di giacenza
40368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondelle di ritegno 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Fascia di prezzo
0,1378 € - 0,0987 €

Livelli di giacenza
11611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Fascia di prezzo
0,0919 € - 0,0658 €

Livelli di giacenza
41100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Fascia di prezzo
0,0443 € - 0,0443 €

Livelli di giacenza
136125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    2.7 mm
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondelle di ritegno 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Fascia di prezzo
0,0339 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
69707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondella piatta 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Fascia di prezzo
0,0485 € - 0,0485 €

Livelli di giacenza
7175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale
    PVC
Rondelle di ritegno 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
6437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale
    PVC
Rondelle di ritegno 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Fascia di prezzo
0,1179 € - 0,0845 €

Livelli di giacenza
43268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale
    PA
Rondella piatta 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Fascia di prezzo
0,1254 € - 0,0899 €

Livelli di giacenza
28996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale
    PVC
Rondella piatta 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Fascia di prezzo
0,6217 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
5757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Dimensioni vite
    M13
  • Materiale
    PVC
Rondelle di ritegno 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Fascia di prezzo
0,0349 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
64563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    5.5 mm
  • Spessore
    2.2 mm
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale
    PA
Rondelle di ritegno 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116746

Fascia di prezzo
0,0371 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
40319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Dimensioni vite
    M4
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondelle di ritegno 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116784

Fascia di prezzo
0,0389 € - 0,0389 €

Livelli di giacenza
48292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M2.5
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondelle di ritegno 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Fascia di prezzo
0,2365 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
9910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.5 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

10116814

Fascia di prezzo
0,0397 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    8.5 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Dimensioni vite
    M5
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondelle di ritegno 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116852

Fascia di prezzo
0,0296 € - 0,0296 €

Livelli di giacenza
19850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M3
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondelle di ritegno 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
48458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Dimensioni vite
    M2.5
  • Materiale
    LDPE - PIR
Rondelle di ritegno 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Fascia di prezzo
0,0432 € - 0,0432 €

Livelli di giacenza
32647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    10.9 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Dimensioni vite
    M6
  • Materiale
    LDPE - PIR