Menu Ricerca

Rondella piatta 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

Rondella di ritenzione anticaduta in PVC nero - 4,3 mm | 0,169 in; 2 mm | 0,079 in; spessore 2,0 mm | 0,079 in; compatibile con le dimensioni delle viti M3
Codice articolo Essentra :

10117378

Codice articolo precedente:

032120011407

5757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6217 €
500 - 999 0,4772 €
1000 + 0,3824 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

62,17 €

100 x 0,6217 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 13.0 mm
Diametro esterno 40.0 mm
Spessore 3.0 mm
Dimensioni vite M13
Materiale PVC
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci