Menu Ricerca

Rondella piatta 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

Rondella di ritenzione anticaduta in PVC nero - 8,4 mm | 0,331 in; 40,0 mm | 1,575 in; spessore 3,0 mm | 0,118 in; compatibile con le dimensioni delle viti M3
Codice articolo Essentra :

10117408

Codice articolo precedente:

033040011407

28996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1254 €
1000 + 0,0899 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

62,70 €

500 x 0,1254 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 4.3 mm
Diametro esterno 18.0 mm
Spessore 2.0 mm
Dimensioni vite M4
Materiale PVC
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci