Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

Rondella di ritenzione in LDPE con diametro esterno di 12,0 mm | 0,472 in, diametro interno di 6,4 mm | 0,252 in e spessore di 1,6 mm | 0,063 in. Questo articolo è compatibile con le dimensioni delle viti M6.
Codice articolo Essentra :

10116821

Codice articolo precedente:

015106000203

77125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0432 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

43,20 €

1000 x 0,0432 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 6.4 mm
Diametro esterno 10.0 mm
Spessore 2.7 mm
Materiale LDPE - PIR
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci