Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

Codice articolo Essentra :

10055922

Codice articolo precedente:

032050000001

41600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0919 €
1000 + 0,0658 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

45,95 €

500 x 0,0919 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 5.3 mm
Diametro esterno 15.0 mm
Spessore 1.5 mm
Materiale PA
Colore Naturale

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci