Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.
Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.
Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.
La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1945
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Dimensioni vite | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0257 € - 0,0317 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,063 € - 0,0778 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
#10
|
Nylon 6/6
|
0.275 in
7 mm
|
0.787 in
20 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,024 € - 0,0297 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,2087 € - 0,2577 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0221 € - 0,0273 € | 21854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
#8
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
#10
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
#10
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,191 € - 0,2358 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0395 € | 6086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
5/16
|
Nylon 6/6
|
0.470 in
11.9 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0119 € - 0,0147 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
#4
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0143 € - 0,0177 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
#6
|
Nylon 6/6
|
0.198 in
5 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,02 € - 0,0247 € | 1448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
#8
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,028 € - 0,0346 € | 1976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
#8
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,028 € - 0,0346 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
#10
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 10217047 | 0,033 € - 0,0408 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
#4
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
| 0,0938 € - 0,1158 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
#7
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0302 € - 0,0373 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
#8
|
Nylon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,0119 € - 0,0147 € | 1517198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
#2
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0589 € | 1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
1/4
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2988 € | 24698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm