Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

Rondella di ritenzione in LDPE con diametro esterno di 6,5 mm | 0,256 in, diametro interno di 2,7 mm | 0,106 in e spessore di 1,1 mm | 0,043 in. Questo articolo è compatibile con le dimensioni delle viti M2.3.
Codice articolo Essentra :

10116784

Codice articolo precedente:

015102500203

34183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0389 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

38,90 €

1000 x 0,0389 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 2.7 mm
Diametro esterno 5.0 mm
Spessore 1.5 mm
Dimensioni vite M2.5
Materiale LDPE - PIR
Colore Grigio
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 015102500203 sostituisce:

Rondella 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA
Codice articolo Essentra : 10179291
Codice articolo precedente: 016002500001

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci