I rivetti spinati sono un elemento di fissaggio colorato in plastica che richiede un assemblaggio a due componenti. È sufficiente far scattare insieme i due rivetti spinati identici per creare un'unica connessione pronta per l'applicazione. Questi rivetti, facili da usare, non richiedono utensili, come le viti, per l'installazione.
I rivetti spinati possono essere utilizzati con gli gli anelli di arresto e le rondelle per anelli di arresto quando il foro abbinato compatibile ha un diametro di 5,5 mm.
Se utilizzato in combinazione con un anello di arresto, il rivetto diventa adatto per applicazioni molto sottili. I rivetti spinati possono essere utilizzati anche con la rondella per anello di arresto, che funge da speciale rondella ammortizzante, fornendo al rivetto spinato una maggiore superficie di appoggio.
Codice Serie: SR5740
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Altezza testa | Stile testa | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.437 - 0.250 in
11.1 - 6.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.346 - 0.5 in
8.8 - 12.7 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.252 - 0.250 in
6.4 - 6.4 mm
|
|||
| 0,3752 € - 0,3752 € | Richiedi il lead time qui |
Trasparente
|
PC
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1912 € | 30228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1055 € | 5337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2266 € | 3664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1005 € - 0,1175 € | 3098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,3059 € - 0,3059 € | 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,1728 € | 1006200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.346 - 0.504 in
8.8 - 12.8 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,1812 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,1516 € - 0,1872 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.346 - 0.504 in
8.8 - 12.8 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,2492 € - 0,2492 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1341 € - 0,1651 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.236 - 0.295 in
6.0 - 7.5 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,1341 € - 0,1651 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,3257 € - 0,3257 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1572 € - 0,1572 € | 1318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1846 € - 0,2138 € | 3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare