Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,3178 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 5.0 - 8.0 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.197 - 0.315 in |
Compatible Panel Thickness Range | 5.3 - 7.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.209 - 0.295 in |
Anchor Length | 5.5 mm |
Anchor Length | 0.217 in |
Head Diameter | 12.0 mm |
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 3.0 mm |
Head Height | 0.118 in |
Rivet Type | Ratchet Rivet |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Ratchet |
Colour | Transparent |
Full Material | Polycarbonate |
Operating Temperature Range | -40 - 115 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 239 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare