Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10000823
BR2-226-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1651 € |
| 5000 - 9999 | 0,149 € |
| 10000 + | 0,1341 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 7.1 - 7.1 mm |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.28 - 0.281 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.236 - 0.295 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 6.0 - 7.5 mm |
| Lunghezza attacco | 0.224 in |
| Lunghezza attacco | 5.7 mm |
| Diametro testa | 0.402 in |
| Diametro testa | 10.2 mm |
| Altezza testa | 1.6 mm |
| Altezza testa | 0.063 in |
| Tipo di rivetto | Maschio e femmina |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |