Menu Ricerca

N/A 12.0 mm 9.0 mm

Unendo due di questi rivetti a incastro, è possibile creare una soluzione di giunzione completa, adatta a materiali di spessore diverso e multiplo. Veloci da assemblare, sono dotati di un meccanismo di interblocco che garantisce una chiusura salda. I rivetti con funzione di aggancio presentano una struttura rigida che fornisce una tenuta eccezionale grazie all'azione del meccanismo dentato di interblocco. I rivetti sono realizzati in nylon e disponibili in diversi colori.
Codice articolo Essentra :

10144268

Codice articolo precedente:

8100681700VR

1318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,1572 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

157,20 €

1000 x 0,1572 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro foro compatibile 5.0 - 8.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 9.0 - 13.0 mm
Lunghezza attacco 9.0 mm
Diametro testa 12.0 mm
Altezza testa 3.0 mm
Tipo di rivetto Rivetto spinato
Forma testa rivetto Rotondo
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Policarbonato
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 115 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci