Menu Ricerca

N/A 19.0 mm 13.0 mm

Unendo due di questi rivetti a incastro, è possibile creare una soluzione di giunzione completa, adatta a materiali di spessore diverso e multiplo. Veloci da assemblare, sono dotati di un meccanismo di interblocco che garantisce una chiusura salda. I rivetti con funzione di aggancio presentano una struttura rigida che fornisce una tenuta eccezionale grazie all'azione del meccanismo dentato di interblocco. I rivetti sono realizzati in nylon e disponibili in diversi colori.
Codice articolo Essentra :

10106761

Codice articolo precedente:

8130710001VR

3098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1175 €
10000 - 19999 0,1117 €
20000 + 0,1005 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

117,50 €

1000 x 0,1175 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro foro compatibile 7.0 - 8.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 13.0 - 20.0 mm
Lunghezza attacco 13.0 mm
Diametro testa 19.0 mm
Altezza testa 3.0 mm
Tipo di rivetto Rivetto spinato
Forma testa rivetto Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci