Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le protezioni adesive per flange con copertura totale della facciata sono caratterizzate da un design "stacca e attacca" per una facile applicazione. Si incollano in modo sicuro e non lasciano residui. Soddisfano i requisiti ANSI B1 e ASME B16.47. Sono previsti per 150 lb.
Materiale: PE Colore: Nero Codice Serie: SR1373
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,4334 € - 8,452 € | Richiedi il lead time qui |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 1,2194 € - 3,0337 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 1,6712 € - 4,1342 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 5,297 € - 10,4992 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 0,9177 € - 2,2664 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 7,3507 € - 14,5739 € | Richiedi il lead time qui |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 61,7941 € - 61,7941 € | Richiedi il lead time qui |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 0,6855 € - 1,7013 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 4,6118 € - 7,1739 € | Richiedi il lead time qui |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 36,6119 € - 38,5522 € | Richiedi il lead time qui |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 22,6894 € - 25,2105 € | Richiedi il lead time qui |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 2,5069 € - 4,967 € | Richiedi il lead time qui |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 0,735 € - 1,8202 € | Richiedi il lead time qui |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,8257 € - 2,0463 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 1,4588 € - 3,5988 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 23,61 € - 26,2302 € | Richiedi il lead time qui |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 9,9001 € - 19,6005 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 54,33 € - 57,2052 € | Richiedi il lead time qui |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 0,7251 € - 1,7934 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4 in
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 19,8568 € - 22,0379 € | Richiedi il lead time qui |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm