Menu Ricerca

Protezione flangia 254 mm 16.000 in PE Nero

Questa protezione integrale nera è dotata di un supporto adesivo che si stacca e si attacca. La protezione integrale soddisfa le specifiche ANSI B16.5 e AMSE B16.47 con una portata di 150 libbre. Lo speciale adesivo si fissa saldamente e non lascia residui.
Codice articolo Essentra :

10163405

Codice articolo precedente:

PG150-10A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 14,5739 €
25 + 7,3507 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

14,57 €

1 x 14,5739 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 406.4 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) 10 in
Classe pressione nominale 150
Standard di ANSI
Standard di ASME
Specifiche ASME/ANSI B16.47
Specifiche ASME/ANSI B16.5
Colore Nero
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci