Menu Ricerca

Protezione flangia 355.6 mm 21.000 in PE Nero

Questa protezione integrale nera è dotata di un supporto adesivo che si stacca e si attacca. La protezione integrale soddisfa le specifiche ANSI B16.5 e AMSE B16.47 con una portata di 150 libbre. Lo speciale adesivo si fissa saldamente e non lascia residui.
Codice articolo Essentra :

10163429

Codice articolo precedente:

PG150-14A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 25,2105 €
50 - 99 23,9358 €
100 + 22,6894 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

252,11 €

10 x 25,2105 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 533.4 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) 14 in
Classe pressione nominale 150
Standard di ASME
Standard di ANSI
Specifiche ASME/ANSI B16.5
Specifiche ASME/ANSI B16.47
Colore Nero
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci