Menu Ricerca

Protezione flangia 50.8 mm 6.000 in PE Nero

Questa protezione integrale nera è dotata di un supporto adesivo che si stacca e si attacca. La protezione integrale soddisfa le specifiche ANSI B16.5 e AMSE B16.47 con una portata di 150 libbre. Lo speciale adesivo si fissa saldamente e non lascia residui.
Codice articolo Essentra :

10163467

Codice articolo precedente:

PG150-2A

85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 3,0337 €
50 - 249 1,5296 €
250 - 499 1,4446 €
500 - 999 1,3738 €
1000 + 1,2194 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

15,17 €

5 x 3,0337 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 152.4 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) 2.0 in
Classe pressione nominale 150
Standard di ASME
Standard di ANSI
Specifiche ASME/ANSI B16.47
Specifiche ASME/ANSI B16.5
Colore Nero
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci