Menu Ricerca

Protezioni adesive per tutta la superficie della flangia 38.1 mm 5.000 in (DIA)

Questa protezione integrale nera è dotata di un supporto adesivo che si stacca e si attacca. La protezione integrale soddisfa le specifiche ANSI B16.5 e AMSE B16.47 con una portata di 150 libbre. Lo speciale adesivo si fissa saldamente e non lascia residui.
Codice articolo Essentra :

10163368

Codice articolo precedente:

PG150-1-1/2A

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 2,2664 €
50 - 249 1,1444 €
250 - 499 1,0863 €
500 - 999 1,031 €
1000 + 0,9177 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

11,33 €

5 x 2,2664 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 127.0 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) 38.1 mm
Classe pressione nominale 150
Standard di ASME
Standard di ANSI
Specifiche ASME/ANSI B16.47
Specifiche ASME/ANSI B16.5
Colore Nero
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci