Menu Ricerca

Protezione flangia 304.8 mm 19.000 in PE Nero

Questa protezione integrale nera è dotata di un supporto adesivo che si stacca e si attacca. La protezione integrale soddisfa le specifiche ANSI B16.5 e AMSE B16.47 con una portata di 150 libbre. Lo speciale adesivo si fissa saldamente e non lascia residui.
Codice articolo Essentra :

10163412

Codice articolo precedente:

PG150-12A

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 19,6005 €
25 + 9,9001 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

19,60 €

1 x 19,6005 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 482.6 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) 12 in
Classe pressione nominale 150
Standard di ANSI
Standard di ASME
Specifiche ASME/ANSI B16.47
Specifiche ASME/ANSI B16.5
Colore Nero
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci