Menu Ricerca

Protezione flangia 101.6 mm 9.000 in PE Nero

Questa protezione integrale nera è dotata di un supporto adesivo che si stacca e si attacca. La protezione integrale soddisfa le specifiche ANSI B16.5 e AMSE B16.47 con una portata di 150 libbre. Lo speciale adesivo si fissa saldamente e non lascia residui.
Codice articolo Essentra :

10163542

Codice articolo precedente:

PG150-4A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 4,967 €
50 + 2,5069 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

24,84 €

5 x 4,967 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
OD 228.6 mm
Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) 101.6 mm
Classe pressione nominale 150
Standard di ASME
Standard di ANSI
Specifiche ASME/ANSI B16.47
Specifiche ASME/ANSI B16.5
Colore Nero
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci