Le protezioni adesive per flange con copertura totale della facciata sono caratterizzate da un design "stacca e attacca" per una facile applicazione. Si incollano in modo sicuro e non lasciano residui. Soddisfano i requisiti ANSI B1 e ASME B16.47. Sono previsti per 150 lb.
Materiale: PE Colore: Nero Codice Serie: SR1373
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6305 € - 4,0334 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3-1/2 in
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 22,136 € - 24,5956 € | Richiedi il lead time qui |
14 in
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 9,6586 € - 19,1224 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12 in
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 19,3725 € - 21,5004 € | Richiedi il lead time qui |
18.0 in
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 25,3417 € - 28,1606 € | Richiedi il lead time qui |
20 in
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 23,0342 € - 25,5905 € | Richiedi il lead time qui |
16 in
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 1,1897 € - 2,9597 € | Richiedi il lead time qui |
2.0 in
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 2,4457 € - 4,8458 € | Richiedi il lead time qui |
101.6 mm
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 60,2869 € - 60,2869 € | Richiedi il lead time qui |
914.4 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 0,6687 € - 1,6598 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.7 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,4232 € - 3,5111 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.0 in
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 4,4993 € - 6,9989 € | Richiedi il lead time qui |
127.0 mm
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 0,8055 € - 1,9964 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.8 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 7,1714 € - 14,2184 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10 in
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 5,3009 € - 8,2459 € | Richiedi il lead time qui |
152.4 mm
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 53,0049 € - 55,8099 € | Richiedi il lead time qui |
30.0 in
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
| 35,7189 € - 37,6119 € | Richiedi il lead time qui |
24 in
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 0,7171 € - 1,7758 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 5,1678 € - 10,2431 € | Richiedi il lead time qui |
203.2 mm
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 0,8953 € - 2,2111 € | Richiedi il lead time qui |
38.1 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare