Menu Ricerca

Protezioni adesive per flange

Disponibile

Le protezioni adesive per flange con copertura totale della facciata sono caratterizzate da un design "stacca e attacca" per una facile applicazione. Si incollano in modo sicuro e non lasciano residui. Soddisfano i requisiti ANSI B1 e ASME B16.47. Sono previsti per 150 lb.

  • Le protezioni per flange a superficie liscia hanno una parte posteriore adesiva, con un design semplice "stacca e attacca".
  • L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.
  • Conforme alle specifiche ANSI B16.5 e ASME B16.47, con una classificazione di 15 libbre (lb).
Materiale: PE Colore: Nero Codice Serie: SR1373

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) OD Acquista
19,8568 € - 22,0379 € Richiedi il lead time qui
18.0 in
635.0 mm
54,33 € - 57,2052 € Richiedi il lead time qui
30.0 in
984.3 mm
2,5069 € - 4,967 € Richiedi il lead time qui
101.6 mm
228.6 mm
0,7251 € - 1,7934 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in
98.4 mm
0,735 € - 1,8202 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
108.0 mm
25,9753 € - 28,8646 € Richiedi il lead time qui
20 in
698.5 mm
22,6894 € - 25,2105 € Richiedi il lead time qui
14 in
533.4 mm
1,6712 € - 4,1342 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3-1/2 in
215.9 mm
36,6119 € - 38,5522 € Richiedi il lead time qui
24 in
812.8 mm
5,297 € - 10,4992 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
203.2 mm
342.9 mm
0,9177 € - 2,2664 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
127.0 mm
61,7941 € - 61,7941 € Richiedi il lead time qui
914.4 mm
1168.4 mm
4,6118 € - 7,1739 € Richiedi il lead time qui
127.0 mm
254.0 mm
0,6855 € - 1,7013 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
88.9 mm
9,9001 € - 19,6005 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12 in
482.6 mm
23,61 € - 26,2302 € Richiedi il lead time qui
16 in
596.9 mm
7,3507 € - 14,5739 € Richiedi il lead time qui
10 in
406.4 mm
5,4334 € - 8,452 € Richiedi il lead time qui
152.4 mm
279.4 mm
1,2194 € - 3,0337 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 in
152.4 mm
1,3016 € - 3,2122 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2-1/2 in
177.8 mm
  • di 2
Protezione flangia 457.2 mm 25.000 in PE Nero

10163443

Fascia di prezzo
22,0379 € - 19,8568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    635.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    18.0 in
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
  • Standard di
    ASME
Protezione flangia 762 mm 38.750 in PE Nero

10163528

Fascia di prezzo
57,2052 € - 54,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    984.3 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    30.0 in
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
Protezione flangia 101.6 mm 9.000 in PE Nero

10163542

Fascia di prezzo
4,967 € - 2,5069 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    228.6 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    101.6 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
Protezione flangia 19.1 mm 3.875 in PE Nero

10163504

Fascia di prezzo
1,7934 € - 0,7251 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    98.4 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    3/4 in
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
Protezione flangia 25.4 mm 4.250 in PE Nero

10163399

Fascia di prezzo
1,8202 € - 0,735 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    108.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    25.4 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
Protezione flangia 508 mm 27.500 in PE Nero

10163474

Fascia di prezzo
28,8646 € - 25,9753 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    698.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    20 in
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
  • Standard di
    ASME
Protezione flangia 355.6 mm 21.000 in PE Nero

10163429

Fascia di prezzo
25,2105 € - 22,6894 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    533.4 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    14 in
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
Protezione flangia 88.9 mm 8.500 in PE Nero

10163498

Fascia di prezzo
4,1342 € - 1,6712 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    215.9 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    3-1/2 in
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
  • Standard di
    ASME
Protezione flangia 609.6 mm 32.000 in PE Nero

10163481

Fascia di prezzo
38,5522 € - 36,6119 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    812.8 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    24 in
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
Protezione flangia 203.2 mm 13.500 in PE Nero

10163573

Fascia di prezzo
10,4992 € - 5,297 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    342.9 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    203.2 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
Protezioni adesive per tutta la superficie della flangia 38.1 mm 5.000 in (DIA)

10163368

Fascia di prezzo
2,2664 € - 0,9177 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    127.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    38.1 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
Protezione flangia 914.4 mm 46.000 in PE Nero

10163535

Fascia di prezzo
61,7941 € - 61,7941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    1168.4 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    914.4 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
Protezione flangia 127.0 mm 10.000 in PE Nero

10163559

Fascia di prezzo
7,1739 € - 4,6118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    254.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    127.0 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
  • Standard di
    ASME
Protezione flangia 12.7 mm 3.500 in PE Nero

10163382

Fascia di prezzo
1,7013 € - 0,6855 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    88.9 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    12.7 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
  • Standard di
    ASME
Protezione flangia 304.8 mm 19.000 in PE Nero

10163412

Fascia di prezzo
19,6005 € - 9,9001 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    482.6 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    12 in
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
  • Standard di
    ASME
Protezione flangia 406.4 mm 23.500 in PE Nero

10163436

Fascia di prezzo
26,2302 € - 23,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    596.9 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    16 in
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
  • Standard di
    ASME
Protezione flangia 254 mm 16.000 in PE Nero

10163405

Fascia di prezzo
14,5739 € - 7,3507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    406.4 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    10 in
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
  • Standard di
    ASME
Protezione flangia 152.4 mm 11.000 in PE Nero

10163566

Fascia di prezzo
8,452 € - 5,4334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    279.4 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    152.4 mm
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
  • Standard di
    ASME
Protezione flangia 50.8 mm 6.000 in PE Nero

10163467

Fascia di prezzo
3,0337 € - 1,2194 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    152.4 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    2.0 in
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ASME
  • Standard di
    ANSI
Protezione flangia 63.5 mm 7.000 in PE Nero

10163450

Fascia di prezzo
3,2122 € - 1,3016 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    177.8 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    2-1/2 in
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
  • Standard di
    ASME