Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I nostri pistoncini a molla con azionamento a camma sono disponibili in acciaio inossidabile o acciaio brunito. Sono altresì disponibili in vari diametri.
Codice Serie: SR5410 ,SR6568, SR6572
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Sporgenza elemento sporgente | Lunghezza maniglia | Lunghezza totale | Finitura | Diametro sporgenza | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7466 € - 10,9298 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,1712 € - 8,7366 € | 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zincato
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,8745 € - 13,5966 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,2981 € - 18,35 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ruvido
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,4723 € - 18,4723 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ruvido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,553 € - 19,4277 € | 204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ruvido
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,0049 € - 19,5466 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ruvido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,0998 € - 13,8888 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zincato
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,2539 € - 19,1631 € | 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 7,9335 € - 9,5342 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zincato
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 11,0404 € - 11,0404 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Opaco
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,7021 € - 18,35 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ruvido
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,1515 € - 18,4723 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ruvido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,553 € - 19,4277 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ruvido
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,6263 € - 19,5466 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ruvido
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,0428 € - 13,7486 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zincato
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 42,3454 € - 47,0536 € | 482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 11,3155 € - 13,5966 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zincato
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10196694 | 7,4339 € - 9,2993 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zincato
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 14,8291 € - 18,5002 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Ruvido
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare