Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione M20 x 1.5 Acciaio brunito Nero

Codice articolo Essentra :

10270714

Codice articolo precedente:

491240

192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 19,1631 €
20 - 39 18,2157 €
40 + 17,2539 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

38,33 €

2 x 19,1631 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza maniglia 37.0 mm
Sporgenza elemento sporgente 12.0 mm
Lunghezza totale 69.0 mm
Colore Nero
Codice doganale 7326909890
Materiale sporgenza Acciaio brunito
Materiale (nome esteso) Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci