10196649
1220842
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 10,9298 € |
| 25 - 49 | 10,3909 € |
| 50 - 99 | 9,8244 € |
| 100 + | 8,7466 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Forza elastica fine | 30.0 N |
|---|---|
| Forza elastica fine | 30.0 N |
| Lunghezza maniglia | 1.181 in |
| Lunghezza maniglia | 30.0 mm |
| Forza elastica inizio | 11.0 N |
| Forza elastica inizio | 11.0 N |
| Diametro sporgenza | 0.394 in |
| Diametro sporgenza | 10.0 mm |
| Sporgenza elemento sporgente | 0.394 in |
| Sporgenza elemento sporgente | 10.0 mm |
| Lunghezza totale | 56.5 mm |
| Lunghezza totale | 2.224 in |
| Materiale base | Zinco pressofuso |
| Colore | Nero |
| Finitura | Zincato |
| Codice doganale | 7907000090 |
| Materiale sporgenza | Acciaio |
| Materiale (nome esteso) | Zinco pressofuso; poliammide; acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare