Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione M20 x 1.5 PA; acciaio Nero

Codice articolo Essentra :

10196656

Codice articolo precedente:

1220843

13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 13,5966 €
25 - 49 12,8919 €
50 - 99 12,2149 €
100 + 11,3155 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

67,98 €

5 x 13,5966 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forza elastica fine 56.0 N
Lunghezza maniglia 37.0 mm
Forza elastica inizio 20.0 N
Diametro sporgenza 10.0 mm
Sporgenza elemento sporgente 12.0 mm
Lunghezza totale 69.5 mm
Materiale base Zinco pressofuso
Colore Nero
Finitura Zincato
Codice doganale 7907000090
Materiale sporgenza Acciaio
Materiale (nome esteso) Zinco pressofuso; poliammide; acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci