Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione M20 x 1.5 Acciaio inossidabile Grigio

Codice articolo Essentra :

10270721

Codice articolo precedente:

491241

482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 47,0536 €
20 - 39 44,6852 €
40 + 42,3454 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

94,11 €

2 x 47,0536 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza maniglia 51.0 mm
Sporgenza elemento sporgente 12.0 mm
Lunghezza totale 69.0 mm
Colore Grigio
Codice doganale 7318190090
Materiale sporgenza Acciaio inossidabile
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci