Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione 8.0 mm PA Nero

Codice articolo Essentra :

10197639

Codice articolo precedente:

1220954

43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 19,5466 €
25 - 49 18,5421 €
50 - 99 17,5654 €
100 + 15,6263 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

97,73 €

5 x 19,5466 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Larghezza base 48.0 mm
Forza elastica fine 55.0 N
Lunghezza maniglia 37.0 mm
Forza elastica inizio 16.0 N
Diametro sporgenza 8.0 mm
Sporgenza elemento sporgente 14.0 mm
Lunghezza totale 68.0 mm
Materiale base Acciaio
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 7318190090
Materiale sporgenza Acciaio
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci