Menu Ricerca

Pistoncini di posizionamento a molla - Azionamento a camma

Disponibile

I nostri pistoncini a molla con azionamento a camma sono disponibili in acciaio inossidabile o acciaio brunito. Sono altresì disponibili in vari diametri.

Codice Serie: SR5410 ,SR6568, SR6572

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Sporgenza elemento sporgente Lunghezza maniglia Lunghezza totale Finitura Diametro sporgenza Acquista
42,3454 € - 47,0536 € 482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
11,3155 € - 13,5966 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Zincato
10.0 mm
10196694 7,4339 € - 9,2993 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zincato
6.0 mm
14,8291 € - 18,5002 € 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Ruvido
10.0 mm
18,3776 € - 18,3776 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Ruvido
14.0 mm
15,668 € - 19,5745 € 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Ruvido
10.0 mm
17,1314 € - 19,6443 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Ruvido
14.0 mm
17,8137 € - 19,7803 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
19,2378 € - 19,2378 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
10,7087 € - 13,3894 € 680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Zincato
12.0 mm
10,9753 € - 13,6934 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zincato
10.0 mm
8,8157 € - 11,0404 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Zincato
6.0 mm
14,8094 € - 18,5002 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Ruvido
10.0 mm
14,7159 € - 18,3776 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Ruvido
14.0 mm
17,1567 € - 19,5745 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Ruvido
10.0 mm
15,7238 € - 19,6443 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Ruvido
14.0 mm
11,442 € - 13,721 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zincato; passivato blu
12.0 mm
11,0404 € - 11,0404 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Opaco
8.0 mm
10270707 18,3736 € - 20,4262 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
39,0152 € - 43,3358 € 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
  • di 2
Pistoncino di indicizzazione M20 x 1.5 Acciaio inossidabile Grigio

10270721

Fascia di prezzo
47,0536 € - 42,3454 €

Livelli di giacenza
482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    51.0 mm
  • Sporgenza elemento sporgente
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    69.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione M20 x 1.5 PA; acciaio Nero

10196656

Fascia di prezzo
13,5966 € - 11,3155 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza elastica fine
    56.0 N
  • Lunghezza maniglia
    37.0 mm
  • Forza elastica inizio
    20.0 N
  • Diametro sporgenza
    10.0 mm
  • Sporgenza elemento sporgente
    12.0 mm
Pistoncino di indicizzazione M12 x 1.5 PA; acciaio Nero

10196694

Fascia di prezzo
9,2993 € - 7,4339 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza elastica fine
    22.0 N
  • Lunghezza maniglia
    25.0 mm
  • Forza elastica inizio
    8.0 N
  • Diametro sporgenza
    6.0 mm
  • Sporgenza elemento sporgente
    8.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 37.0 mm 10.0 mm PA Nero

10197493

Fascia di prezzo
18,5002 € - 14,8291 €

Livelli di giacenza
118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza elastica fine
    55.0 N
  • Lunghezza maniglia
    37.0 mm
  • Forza elastica inizio
    16.0 N
  • Diametro sporgenza
    10.0 mm
  • Sporgenza elemento sporgente
    14.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 37.0 mm 14.0 mm PA Nero

10197530

Fascia di prezzo
18,3776 € - 18,3776 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza elastica fine
    55.0 N
  • Lunghezza maniglia
    37.0 mm
  • Forza elastica inizio
    16.0 N
  • Diametro sporgenza
    14.0 mm
  • Sporgenza elemento sporgente
    14.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 10.0 mm PA Nero

10197578

Fascia di prezzo
19,5745 € - 15,668 €

Livelli di giacenza
52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    48.0 mm
  • Forza elastica fine
    55.0 N
  • Lunghezza maniglia
    37.0 mm
  • Forza elastica inizio
    16.0 N
  • Diametro sporgenza
    10.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 14.0 mm PA Nero

10197615

Fascia di prezzo
19,6443 € - 17,1314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza base
    48.0 mm
  • Forza elastica fine
    55.0 N
  • Lunghezza maniglia
    37.0 mm
  • Forza elastica inizio
    16.0 N
  • Diametro sporgenza
    14.0 mm
Pistoncino di indicizzazione M20 x 1.5 Acciaio brunito Nero

10270691

Fascia di prezzo
19,7803 € - 17,8137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    37.0 mm
  • Sporgenza elemento sporgente
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    69.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    7318190090
Pistoncino di indicizzazione M20 x 1.5 Acciaio inossidabile Grigio

10270738

Fascia di prezzo
19,2378 € - 19,2378 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    51.0 mm
  • Sporgenza elemento sporgente
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    69.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    7326909890
Pistoncino di indicizzazione M20 x 1.5 PA; acciaio Nero

10196663

Fascia di prezzo
13,3894 € - 10,7087 €

Livelli di giacenza
680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza elastica fine
    56.0 N
  • Lunghezza maniglia
    37.0 mm
  • Forza elastica inizio
    20.0 N
  • Diametro sporgenza
    12.0 mm
  • Sporgenza elemento sporgente
    12.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 10.0 mm PA Nero

10197455

Fascia di prezzo
13,6934 € - 10,9753 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    20.0 mm
  • Forza elastica fine
    55.0 N
  • Lunghezza maniglia
    37.0 mm
  • Forza elastica inizio
    16.0 N
  • Diametro sporgenza
    10.0 mm
Pistoncino di indicizzazione M16 x 1.5 PA; acciaio Nero

10196700

Fascia di prezzo
11,0404 € - 8,8157 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza elastica fine
    30.0 N
  • Lunghezza maniglia
    30.0 mm
  • Forza elastica inizio
    11.0 N
  • Diametro sporgenza
    6.0 mm
  • Sporgenza elemento sporgente
    10.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 37.0 mm 10.0 mm PA Nero

10197509

Fascia di prezzo
18,5002 € - 14,8094 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza elastica fine
    55.0 N
  • Lunghezza maniglia
    37.0 mm
  • Forza elastica inizio
    16.0 N
  • Diametro sporgenza
    10.0 mm
  • Sporgenza elemento sporgente
    14.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 37.0 mm 14.0 mm PA Nero

10197547

Fascia di prezzo
18,3776 € - 14,7159 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza elastica fine
    55.0 N
  • Lunghezza maniglia
    37.0 mm
  • Forza elastica inizio
    16.0 N
  • Diametro sporgenza
    14.0 mm
  • Sporgenza elemento sporgente
    14.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 10.0 mm PA Nero

10197585

Fascia di prezzo
19,5745 € - 17,1567 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    48.0 mm
  • Forza elastica fine
    55.0 N
  • Lunghezza maniglia
    37.0 mm
  • Forza elastica inizio
    16.0 N
  • Diametro sporgenza
    10.0 mm
Pistoncino di indicizzazione 14.0 mm PA Nero

10197622

Fascia di prezzo
19,6443 € - 15,7238 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    48.0 mm
  • Forza elastica fine
    55.0 N
  • Lunghezza maniglia
    37.0 mm
  • Forza elastica inizio
    16.0 N
  • Diametro sporgenza
    14.0 mm
Pistoncino di indicizzazione PA; acciaio Nero

10197462

Fascia di prezzo
13,721 € - 11,442 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza base
    20.0 mm
  • Forza elastica fine
    55.0 N
  • Lunghezza maniglia
    37.0 mm
  • Forza elastica inizio
    16.0 N
  • Diametro sporgenza
    12.0 mm
Pistoncino di indicizzazione M16 PA; acciaio Nero

10196717

Fascia di prezzo
11,0404 € - 11,0404 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Forza elastica fine
    30.0 N
  • Lunghezza maniglia
    30.0 mm
  • Forza elastica inizio
    11.0 N
  • Diametro sporgenza
    8.0 mm
  • Sporgenza elemento sporgente
    10.0 mm
Pistoncino di indicizzazione M20 x 1.5 Acciaio brunito Nero

10270707

Fascia di prezzo
20,4262 € - 18,3736 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    37.0 mm
  • Sporgenza elemento sporgente
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    69.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    7326909890
Pistoncino di indicizzazione M20 x 1.5 Acciaio inossidabile Grigio

10270745

Fascia di prezzo
43,3358 € - 39,0152 €

Livelli di giacenza
111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    51.0 mm
  • Sporgenza elemento sporgente
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    69.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    7318190090