Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione PA; acciaio Nero

Codice articolo Essentra :

10197462

Codice articolo precedente:

1220937

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 13,721 €
25 - 49 13,0439 €
50 - 99 12,353 €
100 + 11,442 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

68,61 €

5 x 13,721 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Larghezza base 20.0 mm
Forza elastica fine 55.0 N
Lunghezza maniglia 37.0 mm
Forza elastica inizio 16.0 N
Diametro sporgenza 12.0 mm
Sporgenza elemento sporgente 14.0 mm
Lunghezza totale 68.0 mm
Materiale base Acciaio
Colore Nero
Finitura Zincato; passivato blu
Codice doganale 7326909890
Materiale sporgenza Acciaio
Materiale (nome esteso) Zinco pressofuso; acciaio; acciaio inossidabile AISI 316Ti

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci