10197622
1220953
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 19,6443 € |
| 25 - 49 | 18,6537 € |
| 50 - 99 | 17,691 € |
| 100 + | 15,7238 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Larghezza base | 1.89 in |
|---|---|
| Larghezza base | 48.0 mm |
| Forza elastica fine | 55.0 N |
| Forza elastica fine | 55.0 N |
| Lunghezza maniglia | 1.457 in |
| Lunghezza maniglia | 37.0 mm |
| Forza elastica inizio | 16.0 N |
| Forza elastica inizio | 16.0 N |
| Diametro sporgenza | 14.0 mm |
| Diametro sporgenza | 0.551 in |
| Sporgenza elemento sporgente | 14.0 mm |
| Sporgenza elemento sporgente | 0.551 in |
| Lunghezza totale | 2.677 in |
| Lunghezza totale | 68.0 mm |
| Materiale base | Acciaio |
| Colore | Nero |
| Finitura | Ruvido |
| Codice doganale | 7326909890 |
| Materiale sporgenza | Acciaio |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare