Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione M16 x 1.5 PA; acciaio Nero

Codice articolo Essentra :

10196700

Codice articolo precedente:

1220848

29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 11,0404 €
25 - 49 10,4876 €
50 - 99 9,9211 €
100 + 8,8157 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

55,20 €

5 x 11,0404 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forza elastica fine 30.0 N
Lunghezza maniglia 30.0 mm
Forza elastica inizio 11.0 N
Diametro sporgenza 6.0 mm
Sporgenza elemento sporgente 10.0 mm
Lunghezza totale 56.5 mm
Materiale base Zinco pressofuso
Colore Nero
Finitura Zincato
Codice doganale 7907000090
Materiale sporgenza Acciaio
Materiale (nome esteso) Zinco pressofuso; poliammide; acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci