Menu Ricerca

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in metallo

Disponibile

I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
97 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo base Colore Lunghezza filetto Diametro base Acquista
1,3403 € - 3,1629 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
145.0 mm
17.0 mm
2,5977 € - 3,261 € 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
18.0 mm
36.0 mm
0,5637 € - 1,3957 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
45.0 mm
25.0 mm
0,6425 € - 1,593 € 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
35.0 mm
25.0 mm
43,3187 € - 45,7368 € Richiedi il lead time qui
M24
Asymmetrical
Nero
150.0 mm
151.0 mm
75,8319 € - 78,3053 € Richiedi il lead time qui
M20
Asymmetrical
Nero
200.0 mm
112.0 mm
47,7127 € - 50,3796 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M24
Asymmetrical
Nero
200.0 mm
151.0 mm
84,2607 € - 86,9967 € Richiedi il lead time qui
M20
Asymmetrical
Nero
150.0 mm
151.0 mm
34,3786 € - 36,2992 € Richiedi il lead time qui
M16
Asymmetrical
Nero
200.0 mm
151.0 mm
69,8211 € - 72,1011 € Richiedi il lead time qui
M20
Asymmetrical
Nero
150.0 mm
112.0 mm
64,7639 € - 68,3565 € Richiedi il lead time qui
M16
Asymmetrical
Nero
150.0 mm
151.0 mm
32,5961 € - 34,3786 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Asymmetrical
Nero
150.0 mm
151.0 mm
26,6063 € - 52,7089 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
40.0 mm
24,7507 € - 33,0102 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
60.0 mm
89,5155 € - 94,2313 € Richiedi il lead time qui
M20
Rigid
Nero
150.0 mm
123.0 mm
111,8944 € - 111,8944 € Richiedi il lead time qui
M16
Rigid
Nero
100.0 mm
123.0 mm
115,2402 € - 121,32 € Richiedi il lead time qui
M20
Rigid
Nero
100.0 mm
123.0 mm
1,3524 € - 1,3524 € Richiedi il lead time qui
M10
Rigid
Nero
60.0 mm
46.0 mm
10274705 48,3069 € - 53,6682 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20 x 100
124.0 mm
1,2568 € - 1,2568 € Richiedi il lead time qui
M10
Rigid
Nero
40.0 mm
46.0 mm
  • di 5
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 145.0 mm Nero

10290583

Fascia di prezzo
3,1629 € - 1,3403 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    145.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili Ottagonale 36.0 mm M10 38.0 mm Gomma

10291634

Fascia di prezzo
3,261 € - 2,5977 €

Livelli di giacenza
177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    36.0 mm
  • Lunghezza perno
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Materiale base
    Gomma
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M8 45.0 mm Nero

10290705

Fascia di prezzo
1,3957 € - 0,5637 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M10 35.0 mm Nero

10290736

Fascia di prezzo
1,593 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini larghi regolabili 151.0 mm M24 150.0 mm Nero

10193044

Fascia di prezzo
45,7368 € - 43,3187 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Diametro base
    151.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Asymmetrical
Piedini larghi regolabili 112.0 mm M20 200.0 mm Nero

10193099

Fascia di prezzo
78,3053 € - 75,8319 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    112.0 mm
  • Lunghezza filetto
    200.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Asymmetrical
Piedini larghi regolabili 151.0 mm M24 200.0 mm Nero

10193051

Fascia di prezzo
50,3796 € - 47,7127 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Diametro base
    151.0 mm
  • Lunghezza filetto
    200.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Asymmetrical
Piedini larghi regolabili 151.0 mm M20 150.0 mm Nero

10193129

Fascia di prezzo
86,9967 € - 84,2607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    151.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Asymmetrical
Piedini larghi regolabili 151.0 mm M16 200.0 mm Nero

10193013

Fascia di prezzo
36,2992 € - 34,3786 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    151.0 mm
  • Lunghezza filetto
    200.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Asymmetrical
Piedini larghi regolabili 112.0 mm M20 150.0 mm Nero

10193082

Fascia di prezzo
72,1011 € - 69,8211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    112.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Asymmetrical
Piedini larghi regolabili 151.0 mm M16 150.0 mm Nero

10193105

Fascia di prezzo
68,3565 € - 64,7639 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    151.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Asymmetrical
Piedini larghi regolabili 151.0 mm M16 150.0 mm Nero

10193006

Fascia di prezzo
34,3786 € - 32,5961 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    151.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Asymmetrical
Piedini regolabili non articolati 40.0 mm M10

10300343

Fascia di prezzo
52,7089 € - 26,6063 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza perno
    60.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili non articolati 60.0 mm M12

10300381

Fascia di prezzo
33,0102 € - 24,7507 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza perno
    125.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 303
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili 123.0 mm M20 150.0 mm Nero

10274798

Fascia di prezzo
94,2313 € - 89,5155 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 123.0 mm M16 100.0 mm Nero

10274743

Fascia di prezzo
111,8944 € - 111,8944 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 123.0 mm M20 100.0 mm Nero

10274781

Fascia di prezzo
121,32 € - 115,2402 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    123.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 46.0 mm M10 60.0 mm Nero

10255223

Fascia di prezzo
1,3524 € - 1,3524 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    46.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigid
Piedini regolabili 124.0 mm M20 x 100

10274705

Fascia di prezzo
53,6682 € - 48,3069 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 100
  • Diametro base
    124.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Piedini regolabili 46.0 mm M10 40.0 mm Nero

10255216

Fascia di prezzo
1,2568 € - 1,2568 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    46.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    Acciaio
  • Tipo base
    Rigid