Menu Ricerca

Piedini regolabili non articolati 40.0 mm M10

Codice articolo Essentra :

10300343

Codice articolo precedente:

550108

29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 11 52,7089 €
12 + 26,6063 €
Confezione standard: 12

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

52,71 €

1 x 52,7089 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Diametro base 40.0 mm
Lunghezza perno 60.0 mm
Materiale base Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci