Menu Ricerca

Piedini regolabili non articolati 60.0 mm M12 125.0 mm Naturale

Codice articolo Essentra :

10300381

Codice articolo precedente:

550112

4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4 - 19 33,0102 €
20 - 39 29,7176 €
40 + 24,7507 €
Confezione standard: 4

Ordina a multipli di 4

Totale ordine:

132,04 €

4 x 33,0102 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Diametro base 60.0 mm
Lunghezza filetto 125.0 mm
Materiale base Acciaio inossidabile
Tipo base Rigida, in plastica
Colore Naturale
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci